149-5240: SICHERUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    149-5240: SICHERUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 149-5240
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Stützring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Innendurchmesser ("): 1,27
    • Innendurchmesser (mm): 32,4
    • Material-: PEEK – Polyetheretherketon-Kunststoff
    • Materialbeschreibung: PEEK wird in Konstruktionen mit geringen Abmessungstoleranzen, hoher Festigkeit und Kraftstoff- und Schmierstofffestigkeit mit hohen Drücken und sehr hohen Temperaturen verwendet,
    • Querschnittsbreite ("): 0,06
    • Querschnittsbreite (mm): 1,4
    • Querschnittshöhe ("): 0,1
    • Querschnittshöhe (mm): 2,5
    telehandler
    TL943C, TH336C

    pipelayer
    561N

    wheel tractor-scraper
    637D, 627G, 637E, 637G

    engine - generator set
    C9 XQP300 3516C 3126B C9 GEN SET

    forest products
    TK721, TK752, 584, 521, 532, TK751, 580B, 584HD, TK711, 586C, 522, 541, 511, TK741, 2290, 541 2 573, TK722, 2391, 2590, TK732, 322C, 2491, 551, 552, 570B, 522B, 2390, 521B, 552 2

    wheel-type skidder
    525C, 535C, 545C

    expanded mining products
    MD5075

    cold planer
    PM-102

    track-type tractor
    D6N D6R III D6R II D6R, D7R, D7R LGP D7R XR D6T, D5N D6R LGP D6R XL D6R STD

    engine - machine
    C-9

    petroleum products
    CX31-C9I C9 TH31-C9P C7 TH31-E61 TH31-C9I 3126B CX31-P600

    track-type loader
    953C, 963C, 973C, 973D

    brush cutters,industrial,other
    586CLRC

    motor grader
    12K, 140M, 12H, 135H, 120H, 140G, 160M 2 140K, 140K 2 160M, 140M 2 120K, 160K, 12M, 14L 120K 2

    wheel-type loader
    924G, 938G II 950H, 962H, 962G II 950G II 966F II 990 II 966D, 966F, 966E, 928HZ, 924GZ, 930H

    engine - industrial
    C-9 C9 C7 3126B SPP101

    motor graders
    120K, 160M2

    engine - truck
    C9 C7 3126E C-9 3126 3126B

    challenger
    MT765, MTC745, MT755, MT745, MT735, MTC765, MTC755, MTC735

    asphalt paver
    BG-2455D, AP-755, AP-1000D, BG-260D, AP-1055F AP-1055D, AP-1000F

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II IT62H

    wheeled excavator
    M330D M325C MH M322D MH

    wheel dozer
    814F II

    excavator
    336D L 330D, 325D MH 329D L 330D L 329D, 330C, 325C, 336D, 330D MH 330C FM 336D2 L 340D L 322C, 325D, 336D2 XE 330C LN 325D L 336D2 LXE 324D L 322C FM 336D2, 328D LCR 336D2 L XE 324D LN 325C FM 326D L 330C L 325C L 324D FM M325D L MH 325D FM 349E, 336D2 GC 329D LN

    earthmoving compactor
    815F II 815B, 816F II