149-5403: BASISMOTORGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    149-5403: BASISMOTORGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 149-5403
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zylinderblock

    Beschreibung:

    • Zylinderblöcke bilden den Hauptteil des Motors

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 508
    • Höhe ("): 27
    • Höhe (mm): 685,8
    • Länge ("): 37,5
    • Länge (mm): 952,5
    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    pipelayer
    561M

    paving compactor
    CS-563D CS-573D, CS-533C, CS-573C, CP-563D, CS-563C CS-531D, CP-563C, CB-634C, CS-583D, CS-533D, CS-531C, CP-533C, CP-533D, CS-583C, CB-634D

    motor grader
    120H, 135H, 135H NA 120H ES 120H NA

    wheel-type loader
    950F II 928G, 960F, 938F, 950F

    engine - industrial
    3116

    engine - truck
    3116

    challenger
    45, 35, 55

    asphalt paver
    AP-1050B, AP-1000, AP-1055B, BG-2455C, BG-245C, BG-260C, AP-1000B, BG-240C, AP-900B

    track-type tractor
    D6M D5M

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT28F

    wheeled excavator
    M318, M320, M325B

    track-type loader
    963B 953C, 963C

    excavator
    325B L 322B LN 325B LN 320B S