149-5462: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    149-5462: O-RING

    Ersatzteilnummer: 149-5462
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 196,44
    • Durchmesser ("): 0,14
    • Durchmesser (mm): 3,53
    • Einsatzbereiche: Automobil-Klimaanlagendichtungen; flexible Hochtemperatur-Manschettendichtungen; Hochtemperatur-Servolenkungsdichtungen; Hochtemperatur-Hydraulikdichtungen; Laufbuchsendichtungen des mittleren Zylinders
    • Innendurchmesser ("): 7,73
    • Innendurchmesser (mm): 196,4
    • Kompatibel mit: Abriebfest; Dieselkraftstoffe; Diester-Schmierstoffe; Ozon; Öle auf Erdölbasis, Schmierfette; HFC-Kältemittel - 134a (freonfrei); Silikonflüssigkeiten; Dampf; Motorkühlmittel auf Wasserbasis
    • Material-: HNBR - Hydriertes Nitril, HNBR (78)
    • Materialbeschreibung: HNBR ist äußerst abrieb- und schnittbeständig, Der Werkstoff ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet, Manche Formeln können auch mit Kühlmittel/Harnstoff verwendet werden, Nicht mit Biodiesel verwenden,
    • Nicht kompatibel mit: Aromatische und oxygenierte Benzine; Automobil- und Flugzeugbremsflüssigkeiten; Chlorkohlenwasserstoffe; Äther; Ketone; Phosphat-Esterflüssigkeiten
    • Strichzahl ("): 265
    • Temperatur (°C): -40°–121°
    • Temperatur (°F): -40°–275°
    paving compactor
    CB-24B CB-34B CB-36B CC-24B CB1.7, CB-22B CC-34B CB-34B XW CB2.5 CB-32B CB2.9 CC2.6 CB2.7

    engine - generator set
    G3516B 3512 3516B 3512B 3516 PM3508 G3512 G3516 3508B 3516C 3512C G3508 3508 PMG3516 G3512H PM3516 G3512E PM3512 XQC1600 XQC1200 PP3516 3508C

    wheel-type loader
    994F, 994D, 992G, 994H, 994

    engine - industrial
    3512C 3516C G3516 3516 3516B SPF343 3508B 3512B 3512 SPF343C G3512 G3516J G3512B G3516B 3508 G3508 G3520J G3512E G3520B SPS343 G3508B SPT343 3508C G3508J G3512H

    expanded mining products
    MD6540C

    articulated dump truck
    735B, 740B, 740, 735 OEM 735

    engine - truck
    3406B 3406C

    off-highway truck
    770, 777D, 770G, 785C, 789B, 785D, 793C, 772G, 785, 770G OEM 777B, 777C, 789, MT4400D AC 772G OEM 776D, 777, 784C, 793B, 789C, 776C, 785B, 789D, 772

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11N, D11R

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3508B 3512C 3516C 3512B 3516B 3508C C15 CX48-P2300 3512E 3512 3516 TH48-E80 TH48-E70

    excavator
    5130B, 5130