149-5933: CM DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    149-5933: CM DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 149-5933
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausführungsart: Einfaches D-Profil
    • Gesamtbreite (mm): 229
    • Gesamthöhe (mm): 254
    • Gesamthöhe ("): 10
    • Material-: Gummi
    material handler
    MH3037

    cold planer
    PM310, PM312, PM313

    track-type tractor
    D6T LGPPAT D6T XW D6T XW PAT D6R III D7E, D8R D6N LGP D6T XL D6R II D8T, D6T, D8R II D6T LGP D7R II D7R, D6N D5R2 D6R, D9R, D9T, D6R LGP D6T XL PAT D7R XR D10T, D7E LGP D6R XL D7R LGP D6N XL D10T2

    pipelayer
    587R, 587T, 583T, PL87, PL83

    paving compactor
    CW-34 CW-16 CW34

    mini hydraulic excavator
    301.5, 301.6, 308 301.8, 301.7CR 309 308.5 310 307.5 302CR

    wheel-type loader
    966M, 980M, 950M, 966M XE 972M, 972M XE 972L, 962M, 982M, 972K, 966L, 962 962K, 950M Z 966K, 950L, 962M Z 962L, 980L, 950K

    off-highway truck
    777D, 773E, 777B, 777E