149-6031: HAUPTLAGER
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    149-6031: HAUPTLAGER

    Artikelnummer:149-6031
    1,00 $

    Hauptlager

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Hauptlager bieten eine ausreichende Fläche, sodass die Kurbelwelle auf im Motorblock rotieren kann

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    • Länge (mm): 182,4
    • Länge ("): 7,18
    • Breite (mm): 180,64
    • Höhe (mm): 77,62
    • Höhe ("): 3,06