149-6033: HAUPTLAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    149-6033: HAUPTLAGER

    Ersatzteilnummer: 149-6033
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hauptlager

    Beschreibung:

    • Hauptlager bieten eine ausreichende Fläche, sodass die Kurbelwelle auf im Motorblock rotieren kann

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 93,98
    • Höhe (mm): 264,16
    • Länge (mm): 246,38
    3500
    3516C 3516B G3516B G3516 G3520B 3516 3516CHD 3512CHD 3512B 3516BHD 3508B 3508 3512 G3512E 3512C G3516HD G3508 3512BHD G3520C G3516H G3520 G3512 PM3516 G3512H G3520E G3516C 3508C 3516E G3512B G3516E G3532 G3520H G3524 G3508B G3516J XQC1600

    transmission
    CX48 TH48

    off highway trucks
    785DOEM, 793C, 776D, 785D, 777D, 785, 776C, 785C, 777C, 777DHAA, 789B, 789C, 777B, 797B, 797, 784C, 789, 789DXQ, 777, 793D, 785B, 777DLRC, 789D

    wheel loaders
    992G, 994, 994F, 994H

    wheel dozers
    854G

    wheel excavators
    M325DMH

    track type tractors
    D11RCD, D11R, D11N

    rotary blasthole drills
    MD6540C

    large mining products
    5230B, 5130, 5230