149-6034: HAUPTLAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    149-6034: HAUPTLAGER

    Ersatzteilnummer: 149-6034
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hauptlager

    Beschreibung:

    • Hauptlager bieten eine ausreichende Fläche, sodass die Kurbelwelle auf im Motorblock rotieren kann

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 93,98
    • Höhe (mm): 264,16
    • Länge (mm): 246,38
    3500
    3512 3512B G3516B 3508B 3516C 3516BHD 3516B 3512C 3516CHD

    emp
    MD6540C

    wtl
    994D, 992G, 994, 994F

    exc
    5230, 5230B, 5130B, 5130

    meng
    3516C 3512C CX48-P2300 3516 3512B 3516B 3508C 3508B 3508 3512 TH48-E80 TH48-E70 G3512E

    petr
    3516C 3512C CX48-P2300 3516 3512B 3516B 3508C 3508B 3508 3512 TH48-E80 TH48-E70 G3512E

    ttt
    D11N, D11R

    ieng
    G3508 G3512E G3512 3516B G3516 3512C 3512B 3516 3508B G3512B G3512H G3516B SPT343 3512 G3516C 3508 G3520B G3520J 3508C 3516C PMG3516 G3508B SPS343 SPF343C G3516J SPF343 G3516E

    wtt
    854G

    off highway trucks
    789B, 797B

    wheel loaders
    994H

    oht
    789D, 777D, 776D, 797, 785B, 784C, 776C, 777, 793B, 785, 785C, 777C, 793D, 793C, 777B, 785D, 789C, 789

    epg
    3512B 3516B G3516C 3516 G3516B 3516C G3520C G3512 G3508 G3516 PM3512 3508 PM3508 3512 G3520B G3520E G3516E PM3516 G3516H 3512C 3508B PMG3516 XQC1600 XQC1200