149-7110: GRUPPE LAUFROLLE SF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    149-7110: GRUPPE LAUFROLLE SF

    Ersatzteilnummer: 149-7110
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 11,97
    • Flanschdurchmesser (mm): 304
    • Flanschtyp: Einzelner Flansch
    • Gewindedurchmesser ("): 10,24
    • Gewindedurchmesser (mm): 260
    • Kettenteilung ("): 10,25
    • Kettenteilung (mm): 260,4
    excavator
    375-A L 375-A