149-7582: GUMMIVORSPANNRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    149-7582: GUMMIVORSPANNRING

    Ersatzteilnummer: 149-7582
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gummivorspannring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,5
    • Innendurchmesser ("): 26
    • Material-: HNBR - Hydriertes Nitril, HNBR (60)
    • Materialbeschreibung: HNBR ist äußerst abrieb- und schnittbeständig, Der Werkstoff ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet, Manche Formeln können auch mit Kühlmittel/Harnstoff verwendet werden, Nicht mit Biodiesel verwenden,
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.