149-7724: SITZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    149-7724: SITZ

    Ersatzteilnummer: 149-7724
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpendichtung

    Beschreibung:

    • Wasserpumpendichtungen schützen die Lagergruppen vor Kühlmittel und abrasiven Schmutzstoffen. Sie bestehen aus robusterem Material, das auf ein höheres Motordrehmoment und trockene Bedingungen ausgelegt ist.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe ("): 0,6
    • Höhe (mm): 15,2
    • Länge ("): 4
    • Länge (mm): 101,6
    engine - generator set
    3616 3612 3606 C280-16 G3612 3608 G3616 C280-12

    engine - industrial
    3616 3612 3606 C280-16 G3612 3608 G3616 C280-12