149-8434: DICHTUNGSGRUPPE DUO
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    149-8434: DICHTUNGSGRUPPE DUO

    Ersatzteilnummer: 149-8434
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gleitringdichtung mit mittlerem Durchmesser für Seitenantrieb

    Beschreibung:

    Bei einer Gleitringdichtung handelt es sich um eine Dichtung, die zwischen zwei Metallen eingesetzt wird

    Merkmale:
    Gleitringdichtungen für den Seitenantrieb sorgen dafür, das während der Rotation in anspruchsvollen Anwendungen kein Öl austritt, falls es dort zu einer falschen Ausrichtung kommt.

    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    articulated dump truck
    735, 740, D350E II D400E II