149-9110: ZAHNRAD DER ÖLPUMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    149-9110: ZAHNRAD DER ÖLPUMPE

    Ersatzteilnummer: 149-9110
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölpumpenzahnrad

    Beschreibung:

    • Zahnräder sind wichtige Bestandteile von Ölpumpen, die das Motoröl zu den Drehlagern, Kolben und Nockenwellen von Motoren leiten

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 3
    • Länge ("): 9,8
    pipelayer
    PL87, 587T, PL83, 583T

    wheel tractor-scraper
    637D, 621G, 657B, 633E II 637G, 631E, 657G, 637E, 631D, 657E, 621B, 623E, 631K, 631G, 627E, 627F, 621F, 637K, 623B, 627G, 621E, 623F, 651B, 623G

    engine - generator set
    C18 C15 C-16 C-15 C9 3456 C18 I6 C13GENSET C15 I6

    underground articulated truck
    AD30, AD55, AD45B

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    980H, 988H, 980G, 988G

    engine - industrial
    C18 C15 C-16 C-15 C9 3456 C18 I6 C13GENSET C15 I6

    expanded mining products
    MD6290, 6015, 6018, 6015 FS

    articulated dump truck
    740B, 740, 735 OEM 735, 735B

    engine - truck
    C-16 C-18 C15 C-15 C16 C18

    off-highway truck
    770, 772

    challenger
    MTC855, MT845, MTC835, MTC845, MT855, MT835, MTC865, MT865

    cold planer
    PM620, PM-201, PM622, PM-200, PM822, PM820, PM825

    generator
    SR4 XQP500

    track-type tractor
    D8R D8T, D9T

    road reclaimer
    RM-500, RM500B

    wheel dozer
    824G II 834H, 834G, 824G, 824H, 824C

    petroleum products
    TH48-E80 C18 C15 TH35-E81 TH35-C15I CX31-P600 CX35-P800 C-15 TH35-C15T CX31-C15I

    excavator
    385C, 374D L 365C 390F L 390D L 385C L MH 374F L 365C L 385C L

    earthmoving compactor
    826G II 836G, 825G II 836H, 825H, 825C, 826H, 826C, 826G