150-0392: BAUGR. KETTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-0392: BAUGR. KETTE

    Ersatzteilnummer: 150-0392
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgedichtete Kette (Fels/allgemein)

    Beschreibung:

    • Komplettketten entstehen, wenn die Bodenplatten mittels Befestigungselementen an den Kettenstrang geschraubt werden.

    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 5
    • Bodenplattenart: Für Gestein/Universal
    • Bodenplattenbreite ("): 43,3
    • Bodenplattenbreite (mm): 1100
    • Kettenteilung ("): 14,9
    • Kettenteilung (mm): 378,5
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.