150-1311: GRUPPE LAUFROLLE SF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-1311: GRUPPE LAUFROLLE SF

    Ersatzteilnummer: 150-1311
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 12,64
    • Flanschdurchmesser (mm): 321
    • Flanschtyp: Einzelner Flansch
    • Gewindedurchmesser ("): 11,3
    • Gewindedurchmesser (mm): 287
    • Kettenteilung ("): 12,5
    • Kettenteilung (mm): 317,5
    • Schraubengröße ("): 5/8
    • Schraubengröße (mm): 5/8
    track-type tractor
    D11R