150-1579: Verbandkasten, tragbar
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-1579: Verbandkasten, tragbar

    Ersatzteilnummer: 150-1579
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Wasserdichte Nylontasche: 228,6 mm × 76,2 mm × 127 mm (9" × 3" × 5"): 1 St,
      Schere: 152,4 mm (6"): 1 St,
      Edelstahl-Pinzette: 114 mm (4,5"): 1 St,
      Erste-Hilfe-Broschüre: 1 St,
      Textilpflaster: 22,2 mm × 76,2 mm (0,87" × 3"): 10 St,
      Fingerspitzenpflaster: 5 St,
      Fingerknöchelpflaster: 5 St,
      Alkoholtupfer: 18 St,
      Feuchttücher: 6 St,
      Stichlinderungstupfer: 6 St,
      Antiseptische Tupfer: 16 St,
      Klebeband: 4,6 m × 25,4 mm (5 yd, × 1"): 1 St,
      Sterile Kompressen: 50,8 mm × 50,8 mm (2" × 2"): 8 St,
      Sterile Kompressen: 101,6 mm × 101,6 mm (4" × 4"): 2 St,
      Sterile Bauchtupfer: 127 mm × 228,6 mm (5" × 9"): 2 St,
      Sterile Druckbandage: 101,6 mm (4"): 1 St,
      Mullbinde: 4,57 m × 50,8 mm (5 yd, × 2"): 2 St,
      Dreieckstuch: 1 St,
      Sicherheitsnadeln: 6 St,
      Vinylhandschuhe: 1 Paar
      Universalkompresse: 431,8 mm × 609,6 mm (17" × 24"): 1St,
      Elastische Bandage: 50,8 mm (2"): 1 St,
      Instant-Coolpack (in Packung): 1016 mm × 152,4 mm (4" × 6"): 1 St,
      Rettungsdecke: 1 St,
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.