150-1914: ABGASKRÜMMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-1914: ABGASKRÜMMER

    Ersatzteilnummer: 150-1914
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgaskrümmer

    Beschreibung:

    • Abgaskrümmer leiten die Abgase aus den verschiedenen Zylindern in ein Rohr.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Gesamtbreite ("): 0
    • Gesamthöhe ("): 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Höhe ("): 6,8
    • Länge ("): 16,3
    • Materialbeschreibung: 0
    engine - truck
    3406C 3406E C-15 C-16 3406B C16