150-1916: ABGASKRÜMMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-1916: ABGASKRÜMMER

    Ersatzteilnummer: 150-1916
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgaskrümmer

    Beschreibung:

    • Abgaskrümmer leiten die Abgase aus den verschiedenen Zylindern in ein Rohr.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Gesamtbreite ("): 0
    • Gesamthöhe ("): 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Höhe ("): 6,8
    • Länge ("): 16,3
    • Materialbeschreibung: 0
    cold planer
    PM-200, PM-201

    15 to 18 liter
    C-16 C15

    motor grader
    24M

    road reclaimer
    RM-500

    wheel dozer
    824C

    wheel-type loader
    980H, 980G

    wheel loaders
    980G, 980H

    wheel dozers
    824H

    expanded mining products
    MD6290

    compactors
    825H, 836H, 826C, 825C

    earthmoving compactor
    826H

    engine - truck
    C-15 3406E 3406B 3406C