150-2194: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-2194: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 150-2194
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Gummiverbund)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Diese Bodenplatten sind am Steg mit Gummi versehen, sodass die Traktion verbessert wird und die Kontaktfläche sicher mit Anwendungen genutzt werden kann, die von einer Stahllaufkette beschädigt werden können.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: gummigebunden
    • Bodenplattenbreite ("): 19,7
    • Bodenplattenbreite (mm): 500
    • Kettenteilung ("): 6,75
    • Kettenteilung (mm): 171,5
    • Schraubengröße ("): 0,6299
    • Schraubengröße (mm): M16
    excavator
    312B L 311B