150-3271: PLANETENGETRIEBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-3271: PLANETENGETRIEBE

    Ersatzteilnummer: 150-3271
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Planetengetriebe

    Beschreibung:
    Es handelt sich um ein Zahnrad zur Verwendung in Planetengetriebesätzen von Seitenantrieben. Die Menge hängt von der Komponente ab.


    Merkmale:
    Die Seitenantriebsräder von Cat® maximieren die Systemleistung und die durchschnittliche Nutzungsdauer. Sie verfügen über eine bestimmte Metallurgie, wurden wärmebehandelt und weisen ein bestimmtes Zahnprofil und eine bestimmte Oberflächenbearbeitung auf, welche die Nutzungsdauer der Gegenräder erhöht und sicherstellt, dass die Seitenantriebe maximale Leistung erbringen.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 51
    • Durchmesser ("): 2,8
    • Durchmesser (mm): 71
    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C15T TH35-C11I TH35-C15I TH35-C13T TH35-C13I

    articulated dump truck
    735