150-4105: STÜTZRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-4105: STÜTZRING

    Ersatzteilnummer: 150-4105
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Stützring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Innendurchmesser (mm): 34,7
    • Material-: Gummi
    • Querschnittsbreite (mm): 2,5
    • Querschnittshöhe (mm): 1,8
    comb
    470, 465, 460

    whex
    M325C MH

    fp
    322C, 580B, 570B

    teng
    3126E C7 3126 3126B

    it
    IT38G II IT62G II

    ttl
    963C, 953C

    pipe
    561N

    wtl
    950G II 962G II 938G II

    exc
    325C, 322C, 325C FM 322C FM 325C L 325D L 325D

    meng
    C7 3126B

    petr
    3126B

    ttt
    D6N D5N

    ieng
    SPP101 3126B

    mg
    135H, 120H