150-4126: ZYLINDER A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-4126: ZYLINDER A

    Ersatzteilnummer: 150-4126
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hydraulikzylinderrohr mit Lager

    Beschreibung:
    Bei einem Hydraulikzylinderrohr handelt es sich um eine nahtlose mantelförmige Komponente, welche die Stangen- und Kolbengruppen einer kompletten Hydraulikzylindergruppe umschließt.


    Merkmale:
    Cat®-Hydraulikzylinderrohre werden mit dicken Rohrwänden für eine längere Lebensdauer gefertigt. In Kombination mit exklusiven Cat-Übermaßdichtungen kann durch dieses Merkmal die Lebensdauer von Zylindern in zahlreichen Anwendungen verlängert werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderrohre wurden für maschinenspezifische Anwendungen entwickelt.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat® Reman-Hydraulikzylinderrohr mit Lager
    wheeled excavator
    W345B II

    excavator
    345B II 345B, 345B II MH