150-4373: BAUGR. LINK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-4373: BAUGR. LINK

    Ersatzteilnummer: 150-4373
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehbuchsenkettenstrang

    Beschreibung:

    • Kettenstränge werden von Zahnrad und Seitenantrieb angetrieben. Sie halten das Gewicht einer Maschinen und dienen als Schiene, auf der die Maschine fährt. Zudem lassen sich daran Bodenplatten befestigen.


    Merkmale:

    • Drehbuchsenketten verlängern die Buchsenlebensdauer, wodurch ein Umbuchsen oder Wartungen zwischen Kettenwechseln überflüssig werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 37
    • Kettenteilung (mm): 171,5
    • Schraubengröße (mm): 5/8
    ttt
    D5C, D5C III 5A PAT 3 D5C PATLGP D5C PAT 53

    ttl
    939C