150-4636: ÖLWANNE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-4636: ÖLWANNE

    Ersatzteilnummer: 150-4636
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölwanne

    Beschreibung:

    • Ölwannen enthalten Schmieröl für das Kurbelgehäuse

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 436,88
    • Höhe ("): 11,3
    • Höhe (mm): 287,02
    • Länge ("): 50,5
    • Länge (mm): 1.282,70
    underground articulated truck
    AD55

    engine - generator set
    C15 C18 3406E TH35-C15I CX35-P800 TH35-E81 CX31-C15I CX31-P600 TH48-E80

    petroleum products
    C15 C18 3406E TH35-C15I CX35-P800 TH35-E81 CX31-C15I CX31-P600 TH48-E80

    engine - industrial
    C15 C18 3406E TH35-C15I CX35-P800 TH35-E81 CX31-C15I CX31-P600 TH48-E80

    engine - truck
    3406B 3406C C18 3406E C15 C-18