150-4637: WANNE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-4637: WANNE

    Ersatzteilnummer: 150-4637
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölwanne

    Beschreibung:

    • Ölwannen enthalten Schmieröl für das Kurbelgehäuse

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 13,65
    • Länge ("): 47,55
    marine products
    3406C 3406B

    wheel tractor-scraper
    621B, 627B, 621, 623B

    engine - generator set
    3406C

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    16H NA 16G

    wheel-type loader
    980G II 980F, 980F II 980C, 980G

    engine - industrial
    3406C C15 C18 3406B HT400 C-15 3456 3406E G3406 3406 C-16

    articulated dump truck
    740, D400E II D400E, 735, D350E II D350E

    engine - truck
    3406B C15 3406C C16 3406E C-15

    cold planer
    PM-465

    road reclaimer
    RM-350, SS-250B, RR-250B, SS-250, RR-250, RM-350B, RM-250C, SM-350

    wheel dozer
    824G II 824G

    petroleum products
    CX31-C15I C18 C15 CX35-P800 TH35-C15T TH35-E81 TH35-C15I CX31-P600

    earthmoving compactor
    826C, 825G, 826G, 826G II