150-4638: WANNE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-4638: WANNE

    Ersatzteilnummer: 150-4638
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölwanne

    Beschreibung:

    • Ölwannen enthalten Schmieröl für das Kurbelgehäuse

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 420,37
    • Höhe ("): 13,65
    • Höhe (mm): 346,71
    • Länge ("): 47,55
    • Länge (mm): 1207,77
    generator
    SR4

    wheel tractor scrapers
    651B, 631D

    wheel tractor-scraper
    657E, 657G, 633D, 637D, 657B

    engine - generator set
    3456 3406E PM3456 3406C 3406B

    petroleum products
    CX31-P600 C18 CX35-P800 C15 TH35-C15I TH35-E81 CX31-C15I

    engine - industrial
    C18 C15 C-15 C-16 3406E 3456

    expanded mining products
    MD6290

    engine - truck
    3456 3406E PM3456 3406C 3406B