150-4651: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-4651: O-RING

    Ersatzteilnummer: 150-4651
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 3,68
    • Durchmesser ("): 0,07
    • Durchmesser (mm): 1,78
    • Einsatzbereiche: Automobil-Klimaanlagendichtungen; flexible Hochtemperatur-Manschettendichtungen; Hochtemperatur-Servolenkungsdichtungen; Hochtemperatur-Hydraulikdichtungen; Laufbuchsendichtungen des mittleren Zylinders
    • Innendurchmesser ("): 0,14
    • Innendurchmesser (mm): 3,7
    • Kompatibel mit: Abriebfest; Dieselkraftstoffe; Diester-Schmierstoffe; Ozon; Öle auf Erdölbasis, Schmierfette; HFC-Kältemittel - 134a (freonfrei); Silikonflüssigkeiten; Dampf; Motorkühlmittel auf Wasserbasis
    • Material-: HNBR (78), HNBR - Hydriertes Nitril
    • Materialbeschreibung: HNBR ist äußerst abrieb- und schnittbeständig, Der Werkstoff ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet, Manche Formeln können auch mit Kühlmittel/Harnstoff verwendet werden, Nicht mit Biodiesel verwenden,
    • Nicht kompatibel mit: Aromatische und oxygenierte Benzine; Automobil- und Flugzeugbremsflüssigkeiten; Chlorkohlenwasserstoffe; Äther; Ketone; Phosphat-Esterflüssigkeiten
    • Strichzahl ("): 7
    • Temperatur (°C): -40°–121°
    • Temperatur (°F): -40°–275°
    wheel tractor scrapers
    637G, 657G, 627G

    wheel tractor-scraper
    637G, 657G, 631G, 621G, 657E, 627G, 623G

    paving compactor
    CS-563C CB-334D, CP-533C, PS-360B, PS-200B, CS-533C, CS-583D, CP-433C, PF-290B, CS-563 CS-323C, CB-335D, CS-583C, CS-433C, CS-533, PS-300B, CS-531C, CP-663E, CP-563D, CP-563C, CP-533, CS-531D, CP-323C, CS-533D, CS-663E, CB-434B, CB-634C, CS-683E, CS-583, CB-534C, CB-535B, CB-224C, CS-431C, CS-531, CS-573D, CS-573C, CP-533D, PF-300B, PS-150B, CS-563D CB-534B, CB-214C, CP-563

    work tool
    GH52

    wheel-type loader
    950K, 966G, 938G II 950F II 962H, 950M, 950H, 972M XE 972H, 950L, 966K XE 962G II 972L, 966G II 950G II 966M XE 966M, 966K, 950G, 962K, 962G, 972G, 966H, 972G II 972K, 962M, 980G, 980G II 972M, 960F, 966L, 980H, 962 962M Z 962L, 950M Z

    defense and federal products
    30/30 DEUCE

    vibratory single drum smooth
    CS-531D, CS-531C, CS-563CAW

    asphalt paver
    BG-2455C, AP-800C, AP-1055B, BG-210B, BG-240C, AP-900B, BG-230, BG-225B

    cold planer
    PM-565B, PM-465, PM-565

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G, IT62G II IT62H

    road reclaimer
    SS-250, SM-350, SS-250B, RM-350, RM-250C, RR-250, RM-350B

    wheel dozer
    824G II

    wheel loaders
    972H, 962G, 966H, 950G, 962H, 972M, 962L, 950H, 980GII, 972MXE, 950F, IT38G, 972GII, 962GII, 966GII, 938GII

    excavator
    322C FM 322B L 330B L

    stabilizers/reclaimers
    RR-250B, RM-350B