150-4748: KETTENGLIED
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-4748: KETTENGLIED

    Ersatzteilnummer: 150-4748
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Fettgeschmiertes Laufwerkskettenglied (rechts, regulär)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sind Bestandteil des Kettenstrangs und bilden eine Schiene, auf der die Maschine fahren kann.


    Merkmale:

    • Bei fettgeschmierten Laufwerksketten sind die innenliegenden Bolzen und Buchsen eingefettet, um Kontakt und Reibung zu verhindern, wobei jedes Kettenglied abgedichtet ist, damit das Fett nicht ausläuft. Dadurch wird der Innenverschleiß im Vergleich zur abgedichteten Kette um 25% verringert, Laufwerksgeräusche vermindert und das Risiko von gefrorenen oder festsitzenden Gliedern reduziert.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Schraubengröße ("): 25
    exc
    345B, 345B L 345B II