150-4764: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-4764: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 150-4764
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Dreisteg, Mitte eingestanzt)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Dreistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit. Diese Bodenplatten gehören bei Kettenladern und -baggern zur Standardausstattung, da diese einen niedrigeren Drehwiderstand und eine höhere Wendigkeit benötigen.
    • Bei Bodenplatten mit mittlerem Reinigungsloch ist ein Loch zwischen den Schrauben eingebracht, das als Auslass für herauspressbares Füllmaterial dient.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Dreisteg, Mitte eingestanzt
    • Bodenplattenbreite ("): 23,6
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Schraubengröße ("): 0,9448
    excavator
    330D MH 345C L 330D L 345B, 345B L 330C, 345D, 345B II 349D L 345C, 349D2 L 349D2, 345D L 349D