150-4766: BODENPLATTE
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    150-4766: BODENPLATTE

    Artikelnummer:150-4766
    1,00 $

    Bodenplatte (Dreisteg, Mitte eingestanzt)

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Dreistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit. Diese Bodenplatten gehören bei Kettenladern und -baggern zur Standardausstattung, da diese einen niedrigeren Drehwiderstand und eine höhere Wendigkeit benötigen.
    • Bei Bodenplatten mit mittlerem Reinigungsloch ist ein Loch zwischen den Schrauben eingebracht, das als Auslass für herauspressbares Füllmaterial dient.

    • Kettenteilung (mm): 215,9
    • Bodenplattenbreite ("): 29,5
    • Schraubengröße (mm): M24
    • Bodenplattenart: Dreisteg, Mitte eingestanzt
    • Schraubengröße ("): 0,9448
    • Bodenplattenbreite (mm): 750
    • Kettenteilung ("): 8,5