150-4768: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-4768: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 150-4768
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Zweisteg, trapezförmig)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Zweistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit. Diese Bodenplatten gehören bei Kettenladern und -baggern zur Standardausstattung, da diese einen niedrigeren Drehwiderstand und eine höhere Wendigkeit benötigen.
    • Bei trapezförmigen Bodenplatten mit mittlerem Reinigungsloch ist ein trapezförmiges Loch zwischen den Schrauben eingebracht, das als Auslass für herauspressbares Füllmaterial dient.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Zweisteg, trapezförmig
    • Bodenplattenbreite ("): 23,6
    • Bodenplattenbreite (mm): 600
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Kettenteilung (mm): 215,9
    • Schraubengröße ("): 0,9448
    • Schraubengröße (mm): M24
    excavator
    345C, 345C L 345B, 345B L 345D