150-4770: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-4770: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 150-4770
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Dreisteg, Mitte eingestanzt)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Dreistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit. Diese Bodenplatten gehören bei Kettenladern und -baggern zur Standardausstattung, da diese einen niedrigeren Drehwiderstand und eine höhere Wendigkeit benötigen.
    • Bei Bodenplatten mit mittlerem Reinigungsloch ist ein Loch zwischen den Schrauben eingebracht, das als Auslass für herauspressbares Füllmaterial dient.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Dreisteg, Mitte eingestanzt
    • Bodenplattenbreite (mm): 600
    • Kettenteilung (mm): 215,9
    • Schraubengröße (mm): M24
    track excavators
    352FXEVG, 345DL, 352F2VG, 349DL, 345BIIL, 349EVGOEM, 349D2L, 330DL, 345D, 345DLVG, 349ELVG, 345C, 345CLVG, 349DLVG, 352FLRE, 349E, 345BII, 349D2, 349D, 345CL, 330DMH, 345CLVGOEM, 352FVG, 345BL, 345CVGOEM, 349FLVG, 349F, 352FXE

    rotary blasthole drills
    MD6310