150-5415: BOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-5415: BOLZEN

    Ersatzteilnummer: 150-5415
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bolzen

    Beschreibung:
    Stift

    Merkmale:
    Stift von 3,5" (88,90 mm) Durchmesser x 350 mm Länge

    Empfohlene Anwendung:
    Bolzenziehergruppe an Raupen der Serie D11

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 88,90
    • Länge (mm): 350,00
    track type tractors
    D11T, D11R