150-5826: PROFILDICHTUNG U
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-5826: PROFILDICHTUNG U

    Ersatzteilnummer: 150-5826
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ C – Dichtringform: Stützring-Typ

    Dieser Dichtungstyp ersetzt die Dichtungen von Chevron Packing, die von Caterpillar nicht länger verwendet werden. Bei diesen Dichtungsgruppen werden U-Ring-Stangendichtungen mit Distanzstücken kombiniert und in die Originalnuten von Chevron Packing gesetzt. U-Ring-Dichtungsgruppen und Dichtungen von Chevron erfüllen dieselben funktionalen Dichtungsspezifikationen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser – B (+ 0,002", -0,000") ("): 4,33
    • Breite – A (+ 0,015", -0,000") ("): 0,35
    • Dichtringform: Typ C – Stützring-Typ
    • Innendurchmesser ("): 3,74
    • Material-: URE
    excavator
    320D L 320D FM 325D L 325D, 329D L 320D, 319D LN 326D2, 323D L 329D2 L 324D, 328D LCR 329D, 330D2 L 319D L 318B, 323D, 323D SA 324D L 329D2, 330D2 326D2 L 320 GC 318C, 320D LN 323D LN 318B N