150-5827: SICHERUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-5827: SICHERUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 150-5827
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Stützring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Innendurchmesser ("): 3,74
    • Material-: Nylon-Kunststoff, 0
    • Materialbeschreibung: Nylon-Kunststoff bietet eine gute Beständigkeit gegenüber Kraftstoffen, Ölen und Schmiermitteln, Es werden viele verschiedene Mischungen eingesetzt, einige davon können hohen mechanischen Lasten standhalten und sind bei erhöhten Temperaturen gut einsatzfähig,
    • Querschnittsbreite ("): 0,12
    • Querschnittshöhe ("): 0,3
    forest products
    558 548 521 522

    excavator
    320D L 326F LN 330F LN 325D L 320D LN 323D L 329D 326D2 329E L 330 335F LCR 345C 319D L 330F L 323D2 L 320D2 329D2 329D L 320D2 L 318C 326F 324E LN 330D2 L 320E 330D2 329E 329F L 319D LN 330F 320D 328D LCR 320 GC 329D2 L 330 GC 326D2 L 324E 324D FM 329E LN 324D L 318B 324E L 326F L 323E SA 318B N 323D LN 325F 325F LCR 320D2 FM 320 320E L 323E LN 323E L 324D 323D SA 326D L 320E LN 325D 320D2 GC 335F 323D 320D FM 325D FM 345B II