150-5884: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-5884: RING

    Ersatzteilnummer: 150-5884
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Innendurchmesser ("): 4,8
    • Material-: Kunststoff – Laminiertes phenolisches Gewebe
    • Materialbeschreibung: Dieser Kunststoffverbund bietet gute Reibungsdämpfung und Verschleißschutzeigenschaften in Anwendungen mit hoher Stoßlast, Er wird hauptsächlich bei semistatischen oder leichten Drehlasten eingesetzt,
    • Querschnittsbreite ("): 0,31
    • Querschnittshöhe ("): 0,16
    exc
    365C 374F L 322C FM 324D L 319D L 319C 325C, 320C, 325C FM M325D L MH 318C, 345B II 322C, 320B L 318B N 324D LN 324D FM 324D FM LL 322B L 318B, 365B L 365C L 365B, 314D CR 320B, 314E LCR 314D LCR 374D L 374F 322B LN 320B S 319D LN 319D 320B N 365B II 314E CR 315F LCR 324D, 314F CR

    forestry excavators
    322CFMLGP, 322CFMST

    whex
    M322D2 MH M318C, M325C MH M313C, M312, M320F, M314F, M313D, M318D, M318D MH M320D2, M318C MH M315D2

    track feller bunchers
    541, 522B, 522, 532, 5522

    fp
    511, TK751, TK722, 1190T, 1190, 2590, 552, 322C, 551, 521B, 552 2 TK721, 2390, 1390, 1290T, 521, 2391, TK741, TK732, 541 2 1090, 2290, TK752, 2491, TK711

    wheel loaders
    980L, 980M

    mh
    MH3022, M325D MH M325D L MH MH3024

    track excavators
    318B, 322CLN, 324DL, 320CL, 314DCR, 365CL, 319DLN, 322BLN, 374FL, 324DLN, 320CS, 315FLCR, 314CLCR, 320BL

    wheel excavators
    M317F, M320D2, M315F

    wtl
    980M, 982M