150-5885: ANSCHLAGDICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-5885: ANSCHLAGDICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 150-5885
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ C

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ C
    • Nutbreite – A (+/- 0,005") ("): 4,35
    • Nutbreite – A (+/- 0,127 mm) (mm): 110,54
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,005") ("): 0,25
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,40
    • Stangendurchmesser ("): 3,74
    • Stangendurchmesser (mm): 95,00
    forest products
    TK741, 532, 1190, TK751, TK722, TK752, 1290T, 1190T, 521, TK711, 2290, 521B, 1090, 541 2 TK732, 551, TK721, 541, 522B, 552, 2390, 2590, 511, 552 2 522, 2391, 2491, 1390