150-6262: ANSCHLAGDICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-6262: ANSCHLAGDICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 150-6262
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ C

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ C
    • Nutbreite – A (+/- 0,127 mm) (mm): 151,38
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,35
    • Stangendurchmesser (mm): 127,00
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.