150-6293: BLOCK A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-6293: BLOCK A

    Ersatzteilnummer: 150-6293
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühlerkern

    Beschreibung:

    • Kühlerkerne sind ein wichtiger Bestandteil von Ölkühlern, welche die Öltemperatur regeln


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 248,9
    • Höhe (mm): 149,9
    • Länge (mm): 901,7
    wheel loaders
    IT28G, 924GZ, 928G, 924G