150-6296: BAUGR. KÜHLERBLOCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-6296: BAUGR. KÜHLERBLOCK

    Ersatzteilnummer: 150-6296
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühlerkern

    Beschreibung:

    • Bei Kernen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kühlern, die zum Kühlen von Motoren übermäßige Hitze abführen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1358,90
    • Höhe (mm): 419,1
    • Länge (mm): 1524,00
    oht
    773D, 775B, 773B, 773E, 775D, 775E