150-6611: HAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-6611: HAUBE

    Ersatzteilnummer: 150-6611
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölleitungshaube

    Beschreibung:

    • Bei Hauben handelt es sich um wichtige Komponenten von Ölleitungen, die im gesamten Motor Öl verteilen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 8,3
    • Länge ("): 10,8
    engine - generator set
    G3520B G3520C G3516C XQC1200 3516C G3512 G3520E G3512E G3516E PMG3516 3516E XQC1600 G3512H 3512C

    wheel-type loader
    994K

    petroleum products
    CX48-P2300 3512E 3516C 2016 TH48-E80 3512C TH48-E70

    engine - industrial
    3516E G3516B SPF743 G3516C G3520B 3512C 3512E G3512H 3516C SPF343C G3516 PMG3516 G3516E G3520J G3516J 3512B G3512E

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    793C, 797B, 793D, 797, 785G