150-6744: ANSCHLAGDICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-6744: ANSCHLAGDICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 150-6744
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ C

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ C
    • Nutbreite – A (+/- 0,005") ("): 2,77
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,005") ("): 0,22
    • Stangendurchmesser ("): 2,12
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.