150-6750: ANSCHLAGDICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-6750: ANSCHLAGDICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 150-6750
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ C

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ C
    • Nutbreite – A (+/- 0,005") ("): 3,14
    • Nutbreite – A (+/- 0,127 mm) (mm): 79,78
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,005") ("): 0,22
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,127 mm) (mm): 5,60
    • Stangendurchmesser ("): 2,50
    • Stangendurchmesser (mm): 63,50
    track-type tractor
    D7R II D6R II D6R, D7R