150-6751: LIPPENDICHTUNGSTYP
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-6751: LIPPENDICHTUNGSTYP

    Ersatzteilnummer: 150-6751
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ C – Modifiziert

    Diese verhindern das Eindringen von Verunreinigungen in das System. Einzellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren. Dabei ist die Lippe die hervorstehende Kante der Dichtung. Doppellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren und schließen dabei Öl ein, wodurch störende sichtbare Leckagen verhindert werden. Die doppellippigen Abstreifringe werden durch ein Lager befestigt. Diese Urethanabstreifringe verfügen für zusätzliche Robustheit über eine Metalleinfassung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser - B ("): 0,43
    • Breite – A (+/- 0,02") ("): 3,26
    • Dichtringform: Typ C – Modifiziert
    • Innendurchmesser ("): 2,50
    • Material-: URE
    track-type tractor
    D7R II D6R II D6R, D7R

    track-type skidder
    D4HTSK II