150-7585: PUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-7585: PUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 150-7585
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zahnradpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 185,4
    • Höhe (mm): 167,6
    • Länge (mm): 309,9
    com
    836G, 836H

    wtt
    834K, 824G, 824K, 824G II 834H, 834G, 824H

    lhd
    R1600G, R1600H

    wheel loaders
    988K, 988H, 988KLRC, 988KXE, 986K

    wheel dozers
    824K

    wtl
    980G II 980H, 986K, 980G, 988G, 988K, 986H, 980K HLG 980K, 988 XE 988H, 988K XE