150-7865: SHOE TCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-7865: SHOE TCK

    Ersatzteilnummer: 150-7865
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Zweisteg)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.

    Merkmale:

    • Zweistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit. Diese Bodenplatten gehören bei Kettenladern und -baggern zur Standardausstattung, da diese einen niedrigeren Drehwiderstand und eine höhere Wendigkeit benötigen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Zweisteg
    • Bodenplattenbreite ("): 24
    • Bodenplattenbreite (mm): 610
    • Schraubengröße ("): 20,37
    • Schraubengröße (mm): 20,37
    track-type tractor
    D6R

    forest products
    521, 1390, 2390, 1190, TK741, TK721