150-7980: BAUGR. BEFESTIGUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-7980: BAUGR. BEFESTIGUNG

    Ersatzteilnummer: 150-7980
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Lager

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor Schwingungen, Stößen und Lärm.

    Becherlager bestehen in der Regel aus einer zylindrischen Gummibuchse mit einer Innenhülse aus Stahl, die in ein äußeres Stahllager gepresst ist.

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren.  Das gesamte System (Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Becherlager können hohe radiale Lasten aufnehmen und gleichzeitig die Achsbewegung kontrollieren.  In der Regel sind sie in eine Stützstruktur eingebaut, um die Installation und Positionierung des Systems zu erleichtern.

    Anwendungen:
    Becherlager werden insbesondere dazu eingesetzt, Motor- und Antriebsstrangdichtungen mit der Hauptstruktur zu verbinden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Becheraußendurchmesser ("): 10,32
    • Becherinnendurchmesser ("): 1,56
    • Befestigungsart: Becherlager
    off-highway truck
    797