150-8000: SEGMENT-SPKT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-8000: SEGMENT-SPKT

    Ersatzteilnummer: 150-8000
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenrad (Segment)

    Beschreibung:

    • Kettenräder übertragen die Motorenergie auf die Kettenstränge und verzahnen sich mit dem Kettenstrang, um Bewegung zu erzeugen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Zahnradzähne: 4
    • Anzahl Zahnradabschnitte: 2
    • Anzahl Zahnradschrauben: 4
    • Schraubengröße ("): 17,8
    track-type tractor
    3 D5C III D5C, D5C PAT 53 5A PAT D5C PATLGP