150-8059: PUMPENDECKEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-8059: PUMPENDECKEL

    Ersatzteilnummer: 150-8059
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenabdeckung

    Beschreibung:

    • Abdeckungen sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 261,6
    • Höhe ("): 5,5
    • Höhe (mm): 139,7
    • Länge ("): 10,7
    • Länge (mm): 271,8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.