150-8698: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-8698: O-RING

    Ersatzteilnummer: 150-8698
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 4,47
    • Durchmesser ("): 0,07
    • Durchmesser (mm): 1,8
    • Innendurchmesser ("): 0,18
    • Innendurchmesser (mm): 4,5
    • Material-: Gummi, FKM (70)
    • Strichzahl ("): 008
    7 to 9 liter
    C9.3

    3500
    3508B

    transmission
    CX31 DB

    engine - generator set
    3608 3606 3512B 3516B 3508B 3508 3516C 3512C 3516

    petroleum products
    TH35-C11I C32 TH48-E70 C13 CX31-C13I TH35-E81 3508C C9 TH31-C9I TH31-E61 CX38-P892 3512C TH35-C15T TH31-C9P CX35-P800 C15 C7 TH48-E80 C27 C11 3512B CX35-C18I CX31-P600 CX38-P800 CX31-C11I C18 CX31-C9I TH35-C13I TH35-C13T CX31-C18I 3516C CX31-C15I TH35-C15I

    engine - industrial
    3406B C9.3 3508B SPT343 G3606B C27 C32 C15 G3608 3512B C18 C13 C-15 SPS343 C9 3516B C7 C11 SPF343 G3606 3406E C9.3B

    engine - truck
    C15 C11 C13