150-9548: BAUGR. TANK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    150-9548: BAUGR. TANK

    Ersatzteilnummer: 150-9548
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kraftstofftank

    Beschreibung:
    Bei einem Kraftstofftank handelt es sich um einen belüfteten Behälter, in dem eine bestimmte Kraftstoffmenge gelagert und für den Betrieb eines Motors angesaugt wird.

    Merkmale:
    Cat®-Kraftstofftanks sind symmetrische Tanks, die in alle Cat-Maschinen passen und damit optimale Sicherheit und Kraftstofflagerungskapazitäten bieten, die erforderlich sind, um die Zeit bis zum Nachfüllen zu maximieren.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Kraftstofftanks wurden auf maschinenspezifische Anforderungen ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 60
    • Länge ("): 81,5
    off highway trucks
    789B

    off-highway truck
    789C